Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Нагрівальні мати, DEVIflex 100T, 100 Вт/м², 24.30 м², Напруга живлення [В] AC: 230

140F1466

Тип кабелю: Двожильний кабель, Ширина мату [м]: 0.8, Довжина мату [м]: 32.4

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEVIflex 100T 24,3m² 230V 2450W
Product line21
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішня ізоляціяXLPE
Гарантійний термін20-річна повна гарантія на обслуговування
Гарантія [Рік]20
Група продукціїНагрівальні мати
Діаметр кабелю [мм]6.9 мм
Довжина мату [м]32.40 м
Довжина холодного кінця [м]6.0 м
ДозволиCE
Екран кабелюAlufoil 100%
ЗастосуванняFloor heating
Зовнішня оболонкаPVC
Зона покриття [м²]24.30 м²
Кількість провідників холодного кінця3
Кількість холодних кінців1
Клас захисту IP елементаIPX7
Характеристики виробу
Значення
Колір зовнішньої оболонкиЧЕРВОНИЙ
Комплект приладдяSynthetic nail - 40 pc in box
Місце для батарейокНі
Міцність на розрив [N]400 N
Міцність при деформації [N]>1500 N
Напруга живлення [В] AC230 В
Опір кабелю [Ом]21.6000 Ом
Потужність мату [Вт/м²]100 Вт/м²
Потужність обігріву [Вт]2450 Вт
Принцип обігрівуПослідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір холодного кінця [мм²]2.5 мм²
Сертифікація CEYes
Температура монтажу [°C] [мін.]-5 °C
Тип кабелюДвожильний кабель
Тип продуктуDEVIflex 100T
Тип холодного кінцяDTCL
Товщина [мм]7.90 мм
Холодний кінецьТак
Ширина мату [м]0.8 м

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто12.935 Кілограм
Bага нетто12.781 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм81.675 Літр
EAN/UPC5703466253038