Нагрівальні кабелі, DEVIflex™ 6T, 6 Вт/м, 100.000 м, Напруга живлення [В] AC: 230
140F1207
Тип кабелю: Двожильний кабель, Принцип обігріву: Послідовний опір
140F1207
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Кабель DEVIflex 6 635W 230V 100м |
| Product line | 21 |
| Без свинцю | Так |
| Версія продукту | Ready-made |
| Висота упаковки [мм] | 120 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Внутрішня ізоляція | XLPE |
| Вогнезахисна сполука | Так |
| Гарантійний термін | 20-річна повна гарантія на обслуговування |
| Гарантія [Рік] | 20 |
| Глибина упаковки [мм] | 380 мм |
| Група продукції | Нагрівальні кабелі |
| Діаметр вигину [мм] [мін.] | 50 мм |
| Діаметр кабелю [мм] | 6.9 мм |
| Довжина кабелю [м] | 100.000 м |
| Довжина холодного кінця [м] | 2.3 м |
| Дозволи | CEUkrTESTEAC |
| Доступна EPD | Yes |
| Екран кабелю | Alufoil 100% |
| Застосування | Cold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields |
| Зовнішня оболонка | PVC |
| Кабель на котушці | Ні |
| Кількість провідників холодного кінця | 3 |
| Кількість холодних кінців | 1 |
| Клас захисту IP елемента | IPX7 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Класифікація UL | No |
| КОД UNSPSC | 26121601 |
| Колір зовнішньої оболонки | ЧЕРВОНИЙ |
| Компанія сертифікації | Intertek SemkoUkrTEST |
| Місце для батарейок | Ні |
| Міцність на розрив [N] | >500 N |
| Міцність при деформації [N] | >1500 N |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Неробоча температура [°C] [макс.] | 90 °C |
| Опис | DEVIflex 6T 635Вт 230В 100м |
| Опір кабелю [Ом] | 83.6000 Ом |
| Порізка у розмір | Ні |
| Потужність кабелю [Вт/м] | 6 Вт/м |
| Потужність обігріву [Вт] | 635 Вт |
| Принцип обігріву | Послідовний опір |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робоча температура [°C] [макс.] | 80 °C |
| Розмір холодного кінця [мм²] | 1.5 мм² |
| Сертифікація CE | Yes |
| Температура монтажу [°C] [мін.] | -5 °C |
| Тип кабелю | Двожильний кабель |
| Тип продукту | DEVIflex™ 6T |
| Тип холодного кінця | DTCL |
| УФ-захист | Ні |
| Холодний кінець | Так |
| Ширина упаковки [мм] | 380 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 6.23 Кілограм |
| Bага нетто | 6.168 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 21.157 Літр |
| EAN/UPC | 5703466223437 |