DEVI_cable boxes Medium and for Red cables

Нагрівальні кабелі, DEVIflex™ 6T, 6 Вт/м, 50.000 м, Напруга живлення [В] AC: 230

140F1202

Тип кабелю: Двожильний кабель, Принцип обігріву: Послідовний опір

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКабель DEVIflex 6 310W 230V 50м
Product line21
Без свинцюТак
Версія продуктуReady-made
Висота упаковки [мм]92 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішня ізоляціяXLPE
Вогнезахисна сполукаТак
Гарантійний термін20-річна повна гарантія на обслуговування
Гарантія [Рік]20
Глибина упаковки [мм]386 мм
Група продукціїНагрівальні кабелі
Діаметр вигину [мм] [мін.]50 мм
Діаметр кабелю [мм]6.9 мм
Довжина кабелю [м]50.000 м
Довжина холодного кінця [м]2.3 м
ДозволиCEUkrTESTEAC
Доступна EPDYes
Екран кабелюAlufoil 100%
ЗастосуванняCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
Зовнішня оболонкаPVC
Кабель на котушціНі
Кількість провідників холодного кінця3
Кількість холодних кінців1
Клас захисту IP елементаIPX7
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULNo
КОД UNSPSC26121601
Колір зовнішньої оболонкиЧЕРВОНИЙ
Компанія сертифікаціїIntertek SemkoUkrTEST
Місце для батарейокНі
Міцність на розрив [N]>500 N
Міцність при деформації [N]>1500 N
Напруга живлення [В] AC230 В
Неробоча температура [°C] [макс.]90 °C
ОписDEVIflex 6T 310Вт 230В 50м
Опір кабелю [Ом]170.0000 Ом
Порізка у розмірНі
Потужність кабелю [Вт/м]6 Вт/м
Потужність обігріву [Вт]310 Вт
Принцип обігрівуПослідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча температура [°C] [макс.]80 °C
Розмір холодного кінця [мм²]1.5 мм²
Сертифікація CEYes
Температура монтажу [°C] [мін.]-5 °C
Тип кабелюДвожильний кабель
Тип продуктуDEVIflex™ 6T
Тип холодного кінцяDTCL
УФ-захистНі
Холодний кінецьТак
Ширина упаковки [мм]386 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.757 Кілограм
Bага нетто3.72 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм13.708 Літр
EAN/UPC5703466223383