Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Нагрівальні кабелі, DEVIaqua™ 9T, 9 Вт/м, 110.000 м, Напруга живлення [В] AC: 230

140F0017

Тип кабелю: Двожильний кабель, Принцип обігріву: Послідовний опір

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКабель DTIV-9 (230В) 110 м 990Вт
Product line21
Без свинцюТак
Версія продуктуReady-made
Висота упаковки [мм]120 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішня ізоляціяXLPE
Гарантійний термінГарантія на товар 20 років
Гарантія [Рік]20
Глибина упаковки [мм]380 мм
Група продукціїНагрівальні кабелі
Діаметр вигину [мм] [мін.]50 мм
Діаметр кабелю [мм]7.0 мм
Довжина кабелю [м]110.000 м
Довжина холодного кінця [м]2.3 м
ДозволиCEUkrTESTEAC
Доступна EPDYes
Екран кабелюМідна оплітка
ЗастосуванняPipe / tank frost protection
Зовнішня оболонкаMDPE
Кабель на котушціНі
Кількість провідників холодного кінця3
Кількість холодних кінців1
Клас захисту IP елементаIPX7
Класифікація ULNo
Характеристики виробу
Значення
КОД UNSPSC26121601
Колір зовнішньої оболонкиСвітло-синій
Компанія сертифікаціїIntertek SemkoUkrTEST
Місце для батарейокНі
Міцність на розрив [N]>650 N
Міцність при деформації [N]600 N
Напруга живлення [В] AC230 В
Неробоча температура [°C] [макс.]85 °C
ОписDEVIaqua 9T 990Вт 230В 110м
Опір кабелю [Ом]53.4000 Ом
Порізка у розмірНі
Потужність кабелю [Вт/м]9 Вт/м
Потужність обігріву [Вт]990 Вт
Принцип обігрівуПослідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча температура [°C] [макс.]65 °C
Розмір холодного кінця [мм²]1.5 мм²
Сертифікація CEYes
Температура води [°C] [макс.]23 °C
Температура монтажу [°C] [мін.]-5 °C
Тип кабелюДвожильний кабель
Тип продуктуDEVIaqua™ 9T
Тип холодного кінцяDTCL
УФ-захистТак
Холодний кінецьТак
Ширина упаковки [мм]380 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто5.94 Кілограм
Bага нетто5.88 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм21.157 Літр
EAN/UPC5703466201701