Нагрівальні кабелі, DEVIaqua™ 9T, 9 Вт/м, 40.000 м, Напруга живлення [В] AC: 230
140F0010
Тип кабелю: Двожильний кабель, Принцип обігріву: Послідовний опір
140F0010
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Кабель DTIV-9 (230В) 40м 360Вт |
| Product line | 21 |
| Без свинцю | Так |
| Версія продукту | Ready-made |
| Висота упаковки [мм] | 92 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Внутрішня ізоляція | XLPE |
| Гарантійний термін | Гарантія на товар 20 років |
| Гарантія [Рік] | 20 |
| Глибина упаковки [мм] | 386 мм |
| Група продукції | Нагрівальні кабелі |
| Діаметр вигину [мм] [мін.] | 50 мм |
| Діаметр кабелю [мм] | 7.0 мм |
| Довжина кабелю [м] | 40.000 м |
| Довжина холодного кінця [м] | 2.3 м |
| Дозволи | CEUkrTESTEAC |
| Доступна EPD | Yes |
| Екран кабелю | Мідна оплітка |
| Застосування | Pipe / tank frost protection |
| Зовнішня оболонка | MDPE |
| Кабель на котушці | Ні |
| Кількість провідників холодного кінця | 3 |
| Кількість холодних кінців | 1 |
| Клас захисту IP елемента | IPX7 |
| Класифікація UL | No |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| КОД UNSPSC | 26121601 |
| Колір зовнішньої оболонки | Світло-синій |
| Компанія сертифікації | Intertek SemkoUkrTEST |
| Місце для батарейок | Ні |
| Міцність на розрив [N] | >650 N |
| Міцність при деформації [N] | >1500 N |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Неробоча температура [°C] [макс.] | 85 °C |
| Опис | DEVIaqua 9T 360Вт 230В 40м |
| Опір кабелю [Ом] | 146.8000 Ом |
| Порізка у розмір | Ні |
| Потужність кабелю [Вт/м] | 9 Вт/м |
| Потужність обігріву [Вт] | 360 Вт |
| Принцип обігріву | Послідовний опір |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робоча температура [°C] [макс.] | 65 °C |
| Розмір холодного кінця [мм²] | 1.5 мм² |
| Сертифікація CE | Yes |
| Температура води [°C] [макс.] | 23 °C |
| Температура монтажу [°C] [мін.] | -5 °C |
| Тип кабелю | Двожильний кабель |
| Тип продукту | DEVIaqua™ 9T |
| Тип холодного кінця | DTCL |
| УФ-захист | Так |
| Холодний кінець | Так |
| Ширина упаковки [мм] | 386 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.949 Кілограм |
| Bага нетто | 2.92 Кілограм |
| Об'єм | 13.708 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466201633 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |