Danfoss logo
Plate, S86 PL. 0.5 AISI 316 TL 1234-product-details

Plate, S86 PL. 0.5 AISI 316 TL 1234

134Z3447

Connection: DN150, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI316L
Material DescriptionS86 PL. 0,5 AISI 316 TL 1234R/L SL
ModelS86 PL. 0.5 AISI 316 TL 1234
Product lineGasketed Heat Exchangers
SealingSONDER LOCK
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Назва продуктуSpare part
Роз’ємDN150
Тип продуктуPlate
Товщина [мм]0.4 mm

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто4 Кілограм