Danfoss logo
Plate, S43 PL. 0.4 AISI 316 TL 1234-product-details

Plate, S43 PL. 0.4 AISI 316 TL 1234

134Z2220

Connection: DN200, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI316L
Material DescriptionS43 PL. 0.4 AISI 316 TL 1234R/L S.Lock
ModelS43 PL. 0.4 AISI 316 TL 1234
Product lineGasketed Heat Exchangers
SealingSONDER LOCK
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Назва продуктуSpare part
Роз’ємDN200
Тип продуктуPlate
Товщина [мм]0.4 mm

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.24 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто2.24 Кілограм