Danfoss logo
Plate, S42/PL.04 316L TK 1234R/L S.L-product-details

Plate, S42/PL.04 316L TK 1234R/L S.L

134Z2184

Connection: DN150, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI316L
Material DescriptionS42 0.4mm 316SS TK 1234R/L Flow Plt
ModelS42/PL.04 316L TK 1234R/L S.L
Product lineGasketed Heat Exchangers
SealingSONDER LOCK
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Назва продуктуSpare part
Роз’ємDN150
Тип продуктуPlate
Товщина [мм]0.4 mm

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.79 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто1.79 Кілограм