Plate, S36 PL. 0.5 AISI 316L TS 1234
134Z1727
Connection: DN100, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z1727
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S36/PL.05 316L TS 1234R/L S.L |
| Model | S36 PL. 0.5 AISI 316L TS 1234 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Назва продукту | Spare part |
| Роз’єм | DN100 |
| Тип продукту | Plate |
| Товщина [мм] | 0.4 mm |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bага нетто | 2 Кілограм |