Plate, S21/PL.04 316L TL 1234R/L S.L
134Z1247
Connection: DN100, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z1247
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S21/PL.04 316L TL 1234R/L S.L |
| Model | S21/PL.04 316L TL 1234R/L S.L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Назва продукту | Spare part |
| Роз’єм | DN100 |
| Тип продукту | Plate |
| Товщина [мм] | 0.4 mm |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.08 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bага нетто | 1.08 Кілограм |