Plate, S9/PL.04 316L TS 1234R/L H.O
134Z0396
Connection: DN65, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z0396
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S9/PL.04 316L TS 1234R/L H.O |
| Model | S9/PL.04 316L TS 1234R/L H.O |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | HANG ON |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Назва продукту | Spare part |
| Роз’єм | DN65 |
| Тип продукту | Plate |
| Товщина [мм] | 0.4 mm |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.5 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bага нетто | 0.5 Кілограм |