Danfoss logo
Plate, S8/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O-product-details

Plate, S8/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O

134Z0386

Connection: DN32, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI316L
Material DescriptionS8/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O (I)
ModelS8/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O
Product lineGasketed Heat Exchangers
SealingHANG ON
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Назва продуктуSpare part
Роз’ємDN32
Тип продуктуPlate
Товщина [мм]0.4 mm

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.67 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто0.67 Кілограм