Спіральний компресор, DSH485C4SXC
120H2697
Холодоагенти: R410A, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю
120H2697
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH485-4SX-SINGLE |
| Model number | DSH485C4SXC |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | Factory assembled |
| Product line | Commercial Compressors |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Використання сегмента | Кондиціювання повітря |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Hermetic compressors |
| Марка механізму | Спіральний компресор |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Scroll compressor DSH |
| Напруга живлення компресора [В] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Опис | DSH485-4X |
| Тип продукту | DSH485 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R410A |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 190.5 Кілограм |
| Bага нетто | 175.17 Кілограм |
| Об'єм | 590.625 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210160 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |