Danfoss logo
DSH780U (DSH295+DSH485) - DSF855U (DSF325+DSF530) - 8556220 right Suction

Спіральний компресор, DSH485C4SXC

120H2696

Холодоагенти: R410A, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Формат упаковки: Промислова упаковка

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-4SX-INDUST
Model numberDSH485C4SXC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Використання сегментаКондиціювання повітря
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHermetic compressors
Марка механізмуСпіральний компресор
Місце для батарейокНі
Назва продуктуScroll compressor DSH
Напруга живлення компресора [В]380-415/3/50 460/3/60
ОписDSH485-4X
Тип продуктуDSH485
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR410A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто186.35 Кілограм
Bага нетто182.6 Кілограм
Об'єм1218.375 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255210177
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми