Danfoss logo
 DSH381 SH380 code 4-7-9 - 8556199

Спіральний компресор, DSH381-4SX

120H2695

Холодоагенти: R452B; R410A; R454B, Використання сегмента: Нагрівання; Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
IDVYes
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH381-4SX-SINGLE
Model numberDSH381-4SX
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Використання сегментаКондиціювання повітряНагрівання
Група продукціїHermetic compressors
Характеристики виробу
Значення
Кількість упаковок1
Марка механізмуСпіральний компресор
Місце для батарейокНі
Назва продуктуScroll compressor DSH
Напруга живлення компресора [В]380-415/3/50 460/3/60
ОписDSH381-4SX
Регулювання продуктивностіФіксована швидкість
Робочий обсяг циліндрів [см³]345.00 см³
Тип продуктуDSH381
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR410AR452BR454B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто178 Кілограм
Bага нетто162.66 Кілограм
Об'єм590.625 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255197911
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми