Danfoss logo
 40T OLS 8556471

Спіральний компресор, DSH485-4SP

120H2674

Холодоагенти: R452B; R410A; R454B, Використання сегмента: Нагрівання; Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Manifold enabledNo
Material DescriptionКомпресор DSH485-4-SP
Model numberDSH485-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Використання сегментаКондиціювання повітряНагрівання
Група продукціїHermetic compressors
ДозволиCEUL
Характеристики виробу
Значення
Кількість упаковок1
Марка механізмуСпіральний компресор
Місце для батарейокНі
Назва продуктуScroll compressor DSH
Напруга живлення компресора [В]380-415/3/50 460/3/60
ОписDSH485-4SP
Регулювання продуктивностіФіксована швидкість
Робочий обсяг циліндрів [см³]442.60 см³
Тип продуктуDSH485
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR410AR452BR454B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто192 Кілограм
Bага нетто183 Кілограм
Об'єм590.625 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255149613
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми