Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Спіральний компресор, DSH295-4SP

120H2666

Холодоагенти: R452B; R410A; R454B, Використання сегмента: Нагрівання; Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Manifold enabledNo
Material DescriptionКомпресор DSH295-4SP
Model numberDSH295-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Використання сегментаКондиціювання повітряНагрівання
Група продукціїHermetic compressors
Характеристики виробу
Значення
Кількість упаковок1
Марка механізмуСпіральний компресор
Місце для батарейокНі
Назва продуктуScroll compressor DSH
Напруга живлення компресора [В]380-415/3/50 460/3/60
ОписDSH295-4SP
Регулювання продуктивностіФіксована швидкість
Робочий обсяг циліндрів [см³]276.20 см³
Тип продуктуDSH295
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR410AR452BR454B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто130.5 Кілограм
Bага нетто115.16 Кілограм
Об'єм590.625 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255160922
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми