Спіральний компресор, DSH295-4SP
120H2665
Холодоагенти: R452B; R410A; R454B, Використання сегмента: Нагрівання; Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Формат упаковки: Промислова упаковка
120H2665
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | Компресор DSH295-4SP |
| Model number | DSH295-4SP |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | Factory assembled |
| Product line | Commercial Compressors |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Використання сегмента | Кондиціювання повітряНагрівання |
| Група продукції | Hermetic compressors |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість упаковок | 6 |
| Марка механізму | Спіральний компресор |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Scroll compressor DSH |
| Напруга живлення компресора [В] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Опис | DSH295-4SP |
| Регулювання продуктивності | Фіксована швидкість |
| Робочий обсяг циліндрів [см³] | 276.20 см³ |
| Тип продукту | DSH295 |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Холодоагенти | R410AR452BR454B |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 117.16 Кілограм |
| Bага нетто | 112 Кілограм |
| Об'єм | 839.04 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255160939 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |