Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Спіральний компресор, DSH294B9APC

120H2482

Холодоагенти: R452B; R410A; R454B, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В]: 380-400/3/60, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
IDVYes
LRA329 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH294-9AP-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 бар
Max pressure (PS) - low side31.10 бар
Model numberDSH294B9APC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
RLA47 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
В'язкість [cP]32.0 сП
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]440 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]400 В
Використання сегментаКондиціювання повітря
Висота випускного з'єднання [мм]618 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм]302 мм
Група продукціїHermetic compressors
Діаметр [мм]318 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм]1-1/8 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм]1-1/8 дюйм
ДозволиOut of scope
Дренаж оливи1/4'' розвальцьов.
ЕкономайзерНі
Загальна висота [мм]653.0 мм
Захист двигунаЕлектронний модуль захисту, 110/240 В
Кількість запусків на годину [Макс.]12
Кількість масла в системі [л]6.10 л
Кількість упаковок1
Кількість холодоагента [кг] [Макс.]15.00 кг
Клас захисту IPIP54 (з кабельною муфтою)
Код конфігураціїОдинарний
Крутний момент GP LP [Нм]15 Н·м
Характеристики виробу
Значення
Крутний момент дренажу оливи [Нм]35 Н·м
Крутний момент заземлення [Нм]4.00 Н·м
Крутний момент потужності [Нм]3.00 Н·м
Крутний момент скла [Нм]50 Н·м
Марка механізмуСпіральний компресор
Матеріал з'єднання всмоктування-
Місце для батарейокНі
Монтаж склаЗ різзю
Назва продуктуScroll compressor DSH
Напруга живлення компресора [В]380-400/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]342 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]380 В
Номер креслення8556208
ОписDSH294-9
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом]0.36 Ohm
Орієнтир оливи160SZ
Отвір манометра HPВідсутн.
Отвір манометра LPКлапан Шредера
Регулювання продуктивностіФіксована швидкість
Робочий обсяг циліндрів [см³]269.00 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]1-5/8 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм]1-5/8 дюйм
Силові з'єднанняStud M5
Стабілізація оливи2–1/4'' Rotolock
Стандарт фітингаODF
ТехнологіяСпіральний
Тип з'єднанняПаяний
Тип оливиPOE
Тип продуктуDSH294
У межах WEEEНі
Фаза3
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR410AR452BR454B
Хомут фітингаODF
Частота [Гц]60
Частота обертання при 60 Гц [об/хв]3500 об/хв

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто114 Кілограм
Bага нетто111 Кілограм
Об'єм590.625 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162941003
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми