Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Спіральний компресор, DSF175A7ALAM

120H2415

Холодоагенти: R32, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В]: 575/3/60, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSF
IDVYes
LRA136 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF175-7AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 бар
Max pressure (PS) - low side32.70 бар
Model numberDSF175A7ALAM
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
RLA22 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
В'язкість [cP]40.0 сП
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]632 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]575 В
Використання сегментаКондиціювання повітря
Висота випускного з'єднання [мм]509 мм
Висота від фундаментної плити [мм]527 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм]278 мм
Група продукціїHermetic compressors
Діаметр [мм]243 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм]7/8 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм]7/8 дюйм
Довжина [мм]230.0 мм
ДозволиUL
ЕкономайзерНі
Загальна висота [мм]542.0 мм
Захист двигунаВнутрішній захист від перевантаження
Кількість запусків на годину [Макс.]12
Кількість масла в системі [л]3.30 л
Кількість упаковок1
Кількість холодоагента [кг] [Макс.]10.00 кг
Клас захисту IPIP54 (з кабельною муфтою)
Крутний момент заземлення [Нм]2.00 Н·м
Крутний момент монтажу [Нм]15.00 Н·м
Крутний момент потужності [Нм]3.00 Н·м
Крутний момент скла [Нм]50 Н·м
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий струм [MOC]23 A
Марка механізмуСпіральний компресор
Матеріал з'єднання всмоктування-
Місце для батарейокНі
Монтаж склаЗ різзю
Назва продуктуScroll compressor DSF
Напруга живлення компресора [В]575/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]517 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]575 В
Номер креслення8560177
ОписDSF175-7
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом]1.32 Ohm
Орієнтир оливи185SL
Отвір манометра HPВідсутн.
Отвір манометра LPКлапан Шредера
Регулювання продуктивностіФіксована швидкість
Робочий обсяг циліндрів [см³]151.70 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]1-3/8 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм]1-3/8 дюйм
Силові з'єднанняГвинт 4,8мм
Стабілізація оливи1 3/4'' Rotolock
Стандарт фітингаODF
Сторона високого тиску TS Макс.150.0 °C
Сторона високого тиску TS Мін.-35.0 °C
Сторона високого тиску Об’єм0.7 л
Сторона низького тиску TS Макс.53.0 °C
Сторона низького тиску TS Мін.-35.0 °C
Сторона низького тиску Об’єм13.6 л
Тип з'єднанняПаяний
Тип оливиPOE
Тип продуктуDSF175
У межах WEEEНі
Упорскування рідиниНі
Фаза3
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR32
Частота [Гц]60
Частота обертання при 60 Гц [об/хв]3500 об/хв
Ширина [мм]230.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто81 Кілограм
Bага нетто69 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм314.305 Cubic decimeter
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми