Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Спіральний компресор, DSH120A3ALCM

120H2362

Холодоагенти: R452B; R410A; R454B, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Формат упаковки: Промислова упаковка

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
IDVYes
LRA267 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH120-3AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 бар
Max pressure (PS) - low side33.30 бар
Model numberDSH120A3ALCM
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
RLA43.6 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
В'язкість [cP]32.0 сП
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]253 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]230 В
Використання сегментаКондиціювання повітря
Висота випускного з'єднання [мм]509 мм
Висота від фундаментної плити [мм]527 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм]278 мм
Група продукціїHermetic compressors
Діаметр [мм]243 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм]7/8 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм]7/8 дюйм
Довжина [мм]230.0 мм
ДозволиUL
ЕкономайзерНі
Загальна висота [мм]542.0 мм
Захист двигунаВнутрішній захист від перевантаження
Кількість запусків на годину [Макс.]12
Кількість масла в системі [л]3.30 л
Кількість упаковок8
Кількість холодоагента [кг] [Макс.]10.00 кг
Клас захисту IPIP54 (з кабельною муфтою)
Крутний момент заземлення [Нм]2.00 Н·м
Крутний момент монтажу [Нм]15.00 Н·м
Крутний момент потужності [Нм]3.00 Н·м
Крутний момент скла [Нм]50 Н·м
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий струм [MOC]48 A
Марка механізмуСпіральний компресор
Матеріал з'єднання всмоктування-
Місце для батарейокНі
Монтаж склаЗ різзю
Назва продуктуScroll compressor DSH
Напруга живлення компресора [В]208-230/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]187 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]208 В
Номер креслення8560177
ОписDSH120-3
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом]0.27 Ohm
Орієнтир оливи160SZ
Отвір манометра HPВідсутн.
Отвір манометра LPКлапан Шредера
Регулювання продуктивностіФіксована швидкість
Робочий обсяг циліндрів [см³]116.90 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]1-3/8 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм]1-3/8 дюйм
Силові з'єднанняГвинт 4,8мм
Стабілізація оливи1 3/4'' Rotolock
Стандарт фітингаODF
Сторона високого тиску TS Макс.150.0 °C
Сторона високого тиску TS Мін.-35.0 °C
Сторона високого тиску Об’єм0.7 л
Сторона низького тиску TS Макс.55.0 °C
Сторона низького тиску TS Мін.-35.0 °C
Сторона низького тиску Об’єм13.6 л
Тип з'єднанняПаяний
Тип оливиPOE
Тип продуктуDSH120
У межах WEEEНі
Упорскування рідиниНі
Фаза3
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR410AR452BR454B
Частота [Гц]60
Частота обертання при 60 Гц [об/хв]3500 об/хв
Ширина [мм]230.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто69.78 Кілограм
Bага нетто69.78 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми