Спіральний компресор, DSH184A3ALD
120H1811
Холодоагенти: R452B; R410A; R454B, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Формат упаковки: Промислова упаковка
120H1811
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| IDV | Yes |
| LRA | 351 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH184-3AL-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 бар |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 бар |
| Model number | DSH184A3ALD |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| RLA | 53.6 A |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| В'язкість [cP] | 32.0 сП |
| Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 253 В |
| Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 230 В |
| Використання сегмента | Кондиціювання повітря |
| Випробувальний HP [бар] [Макс.] | 48.7 бар |
| Випробувальний LP [бар] [Макс.] | 33.3 бар |
| Висота випускного з'єднання [мм] | 525 мм |
| Висота з'єднання всмоктування [мм] | 300 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Hermetic compressors |
| Діаметр [мм] | 243 мм |
| Діаметр випускного з'єднання [дюйм] | 7/8 дюйм |
| Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] | 7/8 дюйм |
| Дозволи | CEULUKCA |
| Економайзер | Ні |
| Загальна висота [мм] | 555.0 мм |
| Захист двигуна | Внутрішній захист від перевантаження |
| Кількість запусків на годину [Макс.] | 12 |
| Кількість масла в системі [л] | 3.60 л |
| Кількість упаковок | 8 |
| Кількість холодоагента [кг] [Макс.] | 10.00 кг |
| Клас захисту IP | IP54 (з кабельною муфтою) |
| Класифікація UL | Yes |
| Код конфігурації | Одинарний |
| Колір | Синій |
| Крутний момент заземлення [Нм] | 2.00 Н·м |
| Крутний момент монтажу [Нм] | 15.00 Н·м |
| Крутний момент потужності [Нм] | 3.00 Н·м |
| Крутний момент скла [Нм] | 50 Н·м |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Макс. робочий струм [MOC] | 71 A |
| Марка механізму | Спіральний компресор |
| Матеріал з'єднання всмоктування | - |
| Місце для батарейок | Ні |
| Монтаж скла | З різзю |
| Назва виробу в досьє SCIP | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Назва продукту | Scroll compressor DSH |
| Напруга живлення компресора [В] | 208-230/3/60 |
| Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 187 В |
| Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 208 В |
| Номер досьє SCIP | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| Номер креслення | 8560235 |
| Опис | DSH184-3 |
| Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] | 0.22 Ohm |
| Орієнтир оливи | 160SZ |
| Отвір манометра HP | Відсутн. |
| Отвір манометра LP | Клапан Шредера |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Регулювання продуктивності | Фіксована швидкість |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Різн. випр. [бар] [Макс.] | 37 бар |
| Робочий обсяг циліндрів [см³] | 170.30 см³ |
| Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 1-3/8 дюйм |
| Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] | 1-3/8 дюйм |
| Сертифікація CE | Yes |
| Силові з'єднання | Гвинт 4,8мм |
| Стабілізація оливи | 1 3/4'' Rotolock |
| Стандарт фітинга | ODF |
| Сторона високого тиску TS Макс. | 150.0 °C |
| Сторона високого тиску TS Мін. | -35.0 °C |
| Сторона високого тиску Об’єм | 0.7 л |
| Сторона низького тиску TS Макс. | 55.0 °C |
| Сторона низького тиску TS Мін. | -35.0 °C |
| Сторона низького тиску Об’єм | 13.9 л |
| Технологія | Спіральний |
| Тип з'єднання | Паяний |
| Тип оливи | POE |
| Тип продукту | DSH184 |
| У межах WEEE | Ні |
| Упорскування рідини | Ні |
| Фаза | 3 |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Холодоагенти | R410AR452BR454B |
| Частота [Гц] | 60 |
| Частота обертання при 60 Гц [об/хв] | 3500 об/хв |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 76.12 Кілограм |
| Bага нетто | 73.62 Кілограм |
| Об'єм | 0.921 Cubic meter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424601140 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |