Danfoss logo
 DSH381 SH380 code 4-7-9 - 8556199

Спіральний компресор, DSH381B7APD

120H1731

Холодоагенти: R452B; R410A; R454B, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В]: 575/3/60, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
IDVYes
LRA235 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH381-7-AP-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 бар
Max pressure (PS) - low side31.20 бар
Model numberDSH381B7APD
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
RLA40 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
В'язкість [cP]32.0 сП
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]632 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]575 В
Використання сегментаКондиціювання повітря
Випробувальний HP [бар] [Макс.]53.6 бар
Випробувальний LP [бар] [Макс.]34.3 бар
Висота випускного з'єднання [мм]667 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм]302 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїHermetic compressors
Діаметр [мм]333 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм]1-1/8 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм]1-1/8 дюйм
Довжина [мм]371.0 мм
ДозволиCEULUKCA
Дренаж оливи1/4'' розвальцьов.
ЕкономайзерНі
Загальна висота [мм]726.0 мм
Захист від обертання в протилежному напрямкуЕлектронний модуль
Захист двигунаЕлектронний модуль захисту, 110/240 В
Кількість запусків на годину [Макс.]12
Кількість масла в системі [л]6.10 л
Кількість упаковок1
Кількість холодоагента [кг] [Макс.]17.00 кг
Клас захисту IPIP54 (з кабельною муфтою)
Класифікація ULYes
Код конфігураціїОдинарний
КолірСиній
Крутний момент заземлення [Нм]4.00 Н·м
Характеристики виробу
Значення
Крутний момент монтажу [Нм]21.00 Н·м
Крутний момент потужності [Нм]3.00 Н·м
Крутний момент скла [Нм]50 Н·м
Макс. робочий струм [MOC]58 A
Марка механізмуСпіральний компресор
Матеріал з'єднання всмоктування-
Місце для батарейокНі
Монтаж склаЗ різзю
Назва продуктуScroll compressor DSH
Напруга живлення компресора [В]575/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]517 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]575 В
Номер креслення8556199
ОписDSH381-7
Орієнтир оливи160SZ
Отвір манометра HPВідсутн.
Отвір манометра LPКлапан Шредера
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Регулювання продуктивностіФіксована швидкість
Різн. випр. [бар] [Макс.]37 бар
Робочий обсяг циліндрів [см³]345.00 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]1-5/8 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм]1-5/8 дюйм
Сертифікація CEYes
Силові з'єднанняStud M5
Стабілізація оливи2–1/4'' Rotolock
Стандарт фітингаODF
Сторона високого тиску TS Макс.150.0 °C
Сторона високого тиску TS Мін.-35.0 °C
Сторона високого тиску Об’єм4.0 л
Сторона низького тиску TS Макс.52.0 °C
Сторона низького тиску TS Мін.-35.0 °C
Сторона низького тиску Об’єм31.1 л
ТехнологіяСпіральний
Тип з'єднанняПаяний
Тип оливиPOE
Тип продуктуDSH381
У межах WEEEНі
Упорскування рідиниНі
Фаза3
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR410AR452BR454B
Хомут фітингаODF
Частота [Гц]60
Частота обертання при 60 Гц [об/хв]3500 об/хв
Ширина [мм]371.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто130.5 Кілограм
Bага нетто121 Кілограм
Об'єм590.625 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424601249
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми