Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Спіральний компресор, DSF100A4ALB

120H1638

Холодоагенти: R32, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В]: 400/3/50 460/3/60, Формат упаковки: Промислова упаковка

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSF
IDVYes
LRA98 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF100-4AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 бар
Max pressure (PS) - low side32.70 бар
MCC25 A
Model numberDSF100A4ALB
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
RLA17.9 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
В'язкість [cP]40.0 сП
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В]440 В
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]506 В
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В]400 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]460 В
Використання сегментаКондиціювання повітря
Випробувальний HP [бар] [Макс.]53.6 бар
Випробувальний LP [бар] [Макс.]36.7 бар
Висота випускного з'єднання [мм]451 мм
Висота від фундаментної плити [мм]470 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм]235 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїHermetic compressors
Діаметр [мм]243 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм]7/8 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм]7/8 дюйм
Довжина [мм]230.0 мм
ДозволиCEULUKCA
ЕкономайзерНі
Загальна висота [мм]485.0 мм
Захист двигунаВнутрішній захист від перевантаження
Кількість запусків на годину [Макс.]12
Кількість масла в системі [л]3.00 л
Кількість упаковок8
Кількість холодоагента [кг] [Макс.]8.00 кг
Клас захисту IPIP54 (з кабельною муфтою)
Класифікація ULYes
Код конфігураціїОдинарний
КолірСиній
Крутний момент заземлення [Нм]2.00 Н·м
Крутний момент монтажу [Нм]15.00 Н·м
Крутний момент потужності [Нм]3.00 Н·м
Крутний момент скла [Нм]50 Н·м
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий струм [MOC]19 A
Марка механізмуСпіральний компресор
Матеріал з'єднання всмоктування-
Місце для батарейокНі
Монтаж склаЗ різзю
Назва виробу в досьє SCIPCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Назва продуктуScroll compressor DSF
Напруга живлення компресора [В]400/3/50 460/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В]360 В
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]414 В
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В]400 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]460 В
Номер досьє SCIPbff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Номер креслення8560176
ОписDSF100-4
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом]1,47 Ohm
Орієнтир оливи185SL
Отвір манометра HPВідсутн.
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Поставлена оливаПопередньо заправлений маслом
Поставлені інструкціїІнструкції зі встановлення
Поставлені кріпленняКомплект для монтажу з кільцевими прокладками, болтами, гайками, рукавами і шайбами
Регулювання продуктивностіФіксована швидкість
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Різн. випр. [бар] [Макс.]37 бар
Робочий обсяг циліндрів [см³]88.40 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]1-1/8 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм]1-1/8 дюйм
Сертифікація CEYes
Силові з'єднанняГвинт 4,8мм
Стабілізація оливи1-3/4"Rotolock
Стандарт фітингаODF
Сторона високого тиску TS Макс.150.0 °C
Сторона високого тиску TS Мін.-35.0 °C
Сторона високого тиску Об’єм0.7 л
Сторона низького тиску TS Макс.53.0 °C
Сторона низького тиску TS Мін.-35.0 °C
Сторона низького тиску Об’єм11.7 л
ТехнологіяСпіральний
Тип з'єднанняПаяний
Тип оливиPOE
Тип продуктуDSF100
У межах WEEEНі
Упорскування рідиниНі
Фаза3
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR32
Частота [Гц]50/60
Частота обертання при 50 Гц [об/хв]2900 об/хв
Частота обертання при 60 Гц [об/хв]3500 об/хв
Ширина [мм]230.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто61.75 Кілограм
Bага нетто58 Кілограм
Об'єм0.1 Cubic meter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424230890
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми