Спіральний компресор, DSF090A4ALB
120H1636
Холодоагенти: R32, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В]: 400/3/50 460/3/60, Формат упаковки: Промислова упаковка
120H1636
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.17.3 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSF |
| IDV | Yes |
| LRA | 98 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | Компресор DSF090-4AL |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 бар |
| Max pressure (PS) - low side | 32.70 бар |
| MCC | 24 A |
| Model number | DSF090A4ALB |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| RLA | 17.1 A |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| В'язкість [cP] | 40.0 сП |
| Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] | 440 В |
| Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 506 В |
| Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] | 400 В |
| Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 460 В |
| Використання сегмента | Кондиціювання повітря |
| Випробувальний HP [бар] [Макс.] | 53.6 бар |
| Випробувальний LP [бар] [Макс.] | 36.7 бар |
| Висота випускного з'єднання [мм] | 451 мм |
| Висота від фундаментної плити [мм] | 470 мм |
| Висота з'єднання всмоктування [мм] | 235 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Hermetic compressors |
| Діаметр [мм] | 243 мм |
| Діаметр випускного з'єднання [дюйм] | 7/8 дюйм |
| Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] | 7/8 дюйм |
| Довжина [мм] | 230.0 мм |
| Дозволи | CEULUKCA |
| Економайзер | Ні |
| Загальна висота [мм] | 485.0 мм |
| Захист двигуна | Внутрішній захист від перевантаження |
| Кількість запусків на годину [Макс.] | 12 |
| Кількість масла в системі [л] | 3.00 л |
| Кількість упаковок | 8 |
| Кількість холодоагента [кг] [Макс.] | 8.00 кг |
| Клас захисту IP | IP54 (з кабельною муфтою) |
| Класифікація UL | Yes |
| Код конфігурації | Одинарний |
| Колір | Синій |
| Крутний момент заземлення [Нм] | 2.00 Н·м |
| Крутний момент монтажу [Нм] | 15.00 Н·м |
| Крутний момент потужності [Нм] | 3.00 Н·м |
| Крутний момент скла [Нм] | 50 Н·м |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Макс. робочий струм [MOC] | 17 A |
| Марка механізму | Спіральний компресор |
| Матеріал з'єднання всмоктування | - |
| Місце для батарейок | Ні |
| Монтаж скла | З різзю |
| Назва виробу в досьє SCIP | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Назва продукту | Scroll compressor DSF |
| Напруга живлення компресора [В] | 400/3/50 460/3/60 |
| Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] | 360 В |
| Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 414 В |
| Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] | 400 В |
| Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 460 В |
| Номер досьє SCIP | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| Номер креслення | 8560176 |
| Опис | DSF090-4 |
| Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] | 1,47 Ohm |
| Орієнтир оливи | 185SL |
| Отвір манометра HP | Відсутн. |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Поставлена олива | Попередньо заправлений маслом |
| Поставлені інструкції | Інструкції зі встановлення |
| Поставлені кріплення | Комплект для монтажу з кільцевими прокладками, болтами, гайками, рукавами і шайбами |
| Регулювання продуктивності | Фіксована швидкість |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Різн. випр. [бар] [Макс.] | 37 бар |
| Робочий обсяг циліндрів [см³] | 81.30 см³ |
| Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 1-1/8 дюйм |
| Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] | 1-1/8 дюйм |
| Сертифікація CE | Yes |
| Силові з'єднання | Гвинт 4,8мм |
| Стабілізація оливи | 1-3/4"Rotolock |
| Стандарт фітинга | ODF |
| Сторона високого тиску TS Макс. | 150.0 °C |
| Сторона високого тиску TS Мін. | -35.0 °C |
| Сторона високого тиску Об’єм | 0.7 л |
| Сторона низького тиску TS Макс. | 53.0 °C |
| Сторона низького тиску TS Мін. | -35.0 °C |
| Сторона низького тиску Об’єм | 11.7 л |
| Технологія | Спіральний |
| Тип з'єднання | Паяний |
| Тип оливи | POE |
| Тип продукту | DSF090 |
| У межах WEEE | Ні |
| Упорскування рідини | Ні |
| Фаза | 3 |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Холодоагенти | R32 |
| Частота [Гц] | 50/60 |
| Частота обертання при 50 Гц [об/хв] | 2900 об/хв |
| Частота обертання при 60 Гц [об/хв] | 3500 об/хв |
| Ширина [мм] | 230.00 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 61.75 Кілограм |
| Bага нетто | 58 Кілограм |
| Об'єм | 0.1 Cubic meter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424542092 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |