Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Спіральний компресор, DSF270A7AAA

120H1630

Холодоагенти: R32, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В]: 575/3/60, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSF
IDVYes
LRA181 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF270-7-AA-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 бар
Max pressure (PS) - low side31.20 бар
Model numberDSF270A7AAA
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
RLA28 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
В'язкість [cP]40.0 сП
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]632 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]575 В
Використання сегментаКондиціювання повітря
Випробувальний HP [бар] [Макс.]53.6 бар
Випробувальний LP [бар] [Макс.]34.3 бар
Висота випускного з'єднання [мм]618 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм]302 мм
Група продукціїHermetic compressors
Діаметр [мм]318 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм]1-1/8 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм]1-1/8 дюйм
ДозволиCEULUKCA
Дренаж оливи1/4'' розвальцьов.
ЕкономайзерНі
Загальна висота [мм]653.0 мм
Захист від обертання в протилежному напрямкуЕлектронний модуль
Захист двигунаЕлектронний модуль захисту, 24В змінного струму
Кількість запусків на годину [Макс.]12
Кількість масла в системі [л]6.10 л
Кількість упаковок1
Кількість холодоагента [кг] [Макс.]15.00 кг
Клас захисту IPIP54 (з кабельною муфтою)
Класифікація ULYes
Код конфігураціїОдинарний
КолірСиній
Крутний момент GP LP [Нм]15 Н·м
Крутний момент дренажу оливи [Нм]35 Н·м
Крутний момент заземлення [Нм]4.00 Н·м
Характеристики виробу
Значення
Крутний момент потужності [Нм]3.00 Н·м
Крутний момент скла [Нм]50 Н·м
Макс. робочий струм [MOC]35 A
Марка механізмуСпіральний компресор
Матеріал з'єднання всмоктування-
Місце для батарейокНі
Монтаж склаЗ різзю
Назва продуктуScroll compressor DSF
Напруга живлення компресора [В]575/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]517 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]575 В
Номер креслення8556208
ОписDSF270-7
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом]0.94 Ohm
Орієнтир оливи185SL
Отвір манометра HPВідсутн.
Отвір манометра LPКлапан Шредера
Регулювання продуктивностіФіксована швидкість
Різн. випр. [бар] [Макс.]37 бар
Робочий обсяг циліндрів [см³]227.60 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]1-5/8 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм]1-5/8 дюйм
Сертифікація CEYes
Силові з'єднанняStud M5
Стабілізація оливи2–1/4'' Rotolock
Стандарт фітингаODF
Сторона високого тиску TS Макс.150.0 °C
Сторона високого тиску TS Мін.-35.0 °C
Сторона високого тиску Об’єм2.9 л
Сторона низького тиску TS Макс.51.0 °C
Сторона низького тиску TS Мін.-35.0 °C
Сторона низького тиску Об’єм27.5 л
ТехнологіяСпіральний
Тип з'єднанняПаяний
Тип оливиPOE
Тип продуктуDSF270
У межах WEEEНі
Упорскування рідиниНі
Фаза3
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR32
Хомут фітингаODF
Частота [Гц]60
Частота обертання при 60 Гц [об/хв]3500 об/хв

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто112 Кілограм
Bага нетто110 Кілограм
Об'єм590.625 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424624743
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми