Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Спіральний компресор, DSH240B4AXC

120H1375

Холодоагенти: R452B; R410A; R454B, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Формат упаковки: Промислова упаковка

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
IDVYes
LRA227 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH240-4AX-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 бар
Max pressure (PS) - low side31.20 бар
Model numberDSH240B4AXC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
RLA36 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
В'язкість [cP]32.0 сП
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В]457 В
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]506 В
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В]415 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]460 В
Використання сегментаКондиціювання повітря
Випробувальний HP [бар] [Макс.]53.6 бар
Випробувальний LP [бар] [Макс.]34.3 бар
Висота випускного з'єднання [мм]618 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм]302 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїHermetic compressors
Діаметр [мм]318 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм]1-1/8 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм]1-1/8 дюйм
ДозволиCEULUKCA
Дренаж оливи1/4'' розвальцьов.
ЕкономайзерНі
Загальна висота [мм]653.0 мм
Захист від обертання в протилежному напрямкуЕлектронний модуль
Захист двигунаЕлектронний модуль захисту, 24В змінного струму
Кількість запусків на годину [Макс.]12
Кількість масла в системі [л]6.10 л
Кількість упаковок6
Кількість холодоагента [кг] [Макс.]15.00 кг
Клас захисту IPIP54 (з кабельною муфтою)
Класифікація ULYes
Код конфігураціїОдинарний
КолірСиній
Крутний момент GP LP [Нм]15 Н·м
Крутний момент дренажу оливи [Нм]35 Н·м
Крутний момент заземлення [Нм]4.00 Н·м
Характеристики виробу
Значення
Крутний момент потужності [Нм]3.00 Н·м
Крутний момент скла [Нм]50 Н·м
Макс. робочий струм [MOC]49 A
Марка механізмуСпіральний компресор
Матеріал з'єднання всмоктування-
Місце для батарейокНі
Монтаж склаЗ різзю
Назва продуктуScroll compressor DSH
Напруга живлення компресора [В]380-415/3/50 460/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В]342 В
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]414 В
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В]380 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]460 В
Номер креслення8556208
ОписDSH240-4
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом]0.7 Ohm
Орієнтир оливи160SZ
Отвір манометра HPВідсутн.
Отвір манометра LPКлапан Шредера
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Регулювання продуктивностіФіксована швидкість
Різн. випр. [бар] [Макс.]37 бар
Робочий обсяг циліндрів [см³]227.60 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]1-5/8 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм]1-5/8 дюйм
Сертифікація CEYes
Силові з'єднанняStud M5
Стабілізація оливи2–1/4'' Rotolock
Стандарт фітингаODF
Сторона високого тиску TS Макс.150.0 °C
Сторона високого тиску TS Мін.-35.0 °C
Сторона високого тиску Об’єм2.9 л
Сторона низького тиску TS Макс.52.0 °C
Сторона низького тиску TS Мін.-35.0 °C
Сторона низького тиску Об’єм27.5 л
ТехнологіяСпіральний
Тип з'єднанняПаяний
Тип оливиPOE
Тип продуктуDSH240
У межах WEEEНі
Упорскування рідиниНі
Фаза3
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR410AR452BR454B
Хомут фітингаODF
Частота [Гц]50/60
Частота обертання при 50 Гц [об/хв]2900 об/хв
Частота обертання при 60 Гц [об/хв]3500 об/хв

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто116.16 Кілограм
Bага нетто112 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428663502
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми