Danfoss logo
SH180 SH240 SH295 DSH240 DSH295 - 8556089

Спіральний компресор, DSH294A9AAA

120H1233

Холодоагенти: R410A, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В]: 380-400/3/60, Формат упаковки: Промислова упаковка
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
LRA310 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH294-9-AA-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 бар
Max pressure (PS) - low side31.10 бар
Model numberDSH294A9AAA
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
RLA51.4 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
В'язкість [cP]32.0 сП
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]418 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]380 В
Використання сегментаКондиціювання повітря
Випробувальний HP [бар] [Макс.]48.7 бар
Випробувальний LP [бар] [Макс.]34.3 бар
Висота випускного з'єднання [мм]648 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм]331 мм
Група продукціїHermetic compressors
Діаметр [мм]318 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм]1-1/8 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм]1-1/8 дюйм
Дренаж оливи1/4'' розвальцьов.
ЕкономайзерНі
Загальна висота [мм]683.0 мм
Захист від обертання в протилежному напрямкуЕлектронний модуль
Захист двигунаЕлектронний модуль захисту, 24В змінного струму
Кількість запусків на годину [Макс.]12
Кількість масла в системі [л]6.10 л
Кількість упаковок6
Кількість холодоагента [кг] [Макс.]13.50 кг
Клас захисту IPIP54 (з кабельною муфтою)
Код конфігураціїОдинарний
КолірСиній
Крутний момент заземлення [Нм]4.00 Н·м
Крутний момент монтажу [Нм]21.00 Н·м
Крутний момент потужності [Нм]3.00 Н·м
Крутний момент скла [Нм]50 Н·м
Марка механізмуСпіральний компресор
Характеристики виробу
Значення
Матеріал з'єднання всмоктування-
Місце для батарейокНі
Монтаж склаЗ різзю
Назва продуктуScroll compressor DSH
Напруга живлення компресора [В]380-400/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]342 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]380 В
Номер досьє SCIP93a1729e-411b-49a8-b88a-45d48470b899
Номер креслення8556089c
ОписDSH294-9
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом]0.36 Ohm
Орієнтир оливи160SZ
Отвір манометра HPВідсутн.
Отвір манометра LPКлапан Шредера
Поставлена оливаПопередньо заправлений маслом
Поставлений модульЕлектронний модуль захисту, встановлений у клемній коробці
Поставлені інструкціїІнструкції зі встановлення
Регулювання продуктивностіФіксована швидкість
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Різн. випр. [бар] [Макс.]37 бар
Робочий обсяг циліндрів [см³]269.00 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]1-5/8 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм]1-5/8 дюйм
Силові з'єднанняStud M5
Стабілізація оливи2–1/4'' Rotolock
Стандарт фітингаODF
Сторона високого тиску TS Макс.150.0 °C
Сторона високого тиску TS Мін.-35.0 °C
Сторона високого тиску Об’єм2.5 л
Сторона низького тиску TS Макс.52.0 °C
Сторона низького тиску TS Мін.-35.0 °C
Сторона низького тиску Об’єм28.5 л
ТехнологіяСпіральний
Тип з'єднанняПаяний
Тип оливиPOE
Тип продуктуDSH294
У межах WEEEНі
Фаза3
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR410A
Частота [Гц]60
Частота обертання при 60 Гц [об/хв]3500 об/хв

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто117.83 Кілограм
Bага нетто111 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми