Danfoss logo
Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE H39L-EZU-H, Кількість пластин: 90-product-details

Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE H39L-EZU-H, Кількість пластин: 90

111H0615

Макс. робочий тиск [бар]: 49, Функція: Випарник, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-H-90
Model No.39
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Група продукціїТеплообмінники
Діапазон розмірів з'єднання Q1H1"3/8
Діапазон розмірів з'єднання Q2H1"3/8
Діапазон розмірів з'єднання Q3H1/2
Діапазон розмірів з'єднання Q4H1"1/8
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиASCEEACUL
ЗастосуванняHeat pump
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин90
Макс. робочий тиск [бар]49.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]711 фунт на дюйм²
Матеріал припоюМідний припій
Модельна плитаEZU-H
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
ОбладнанняNull
Позначення типуH39L-EZU-H
Примітка щодо функціїЗ розподільником
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Характеристики виробу
Значення
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Розмір зє'дн. H1QB9.2
Розмір зє'дн. H2QB9.2
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4Null
Розмір зє’дн. H5Null
Розмір зє'дн. H6Null
Тип з'єдн. Q1Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q2Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q3Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q4Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q5Null
Тип з'єдн. Q6Null
Тип зє'дн. H1Перехідник
Тип зє'дн. H2Перехідник
Тип зє'дн. H3Null
Тип зє'дн. H4Null
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуMPHE H39L-EZU-H
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяВипарник
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто9.2 Кілограм
Bага нетто8.1 Кілограм
Об'єм17.909 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255253457
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми