097U0390
097U0390
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Sensor MBT 155 Apply to 097U0382 |
| Process connection size | 1/4 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вставка датчика | Змінна |
| Група продукції | Датчики |
| Діаметр захисної трубки [дюйм] | 0.236 дюйм |
| Діаметр захисної трубки [мм] | 6.0 мм |
| Діапазон вимірювань [°C] [макс.] | 200 °C |
| Діапазон вимірювань [°C] [мін.] | -50 °C |
| Діапазон вимірювань [°F] [макс.] | 392 °F |
| Діапазон вимірювань [°F] [мін.] | -58 °F |
| Діапазон температури [°C] [макс.] | 200 °C |
| Діапазон температури [°C] [мін.] | -50 °C |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 392 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -58 °F |
| Діапазон установки датчика [°C] [Макс.] | 100 °C |
| Діапазон установки датчика [°C] [Мін.] | 0 °C |
| Діапазон установки датчика [°F] [Макс.] | 212 °F |
| Діапазон установки датчика [°F] [Мін.] | 32 °F |
| Довжина вставки [дюйм] | 3.150 дюйм |
| Довжина вставки [мм] | 80 мм |
| Дозволи | CE |
| Допуск елемента датчика | Клас В |
| Електричне підключення | Кутовий з'єднувач |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | Штекер і гніздо |
| Елемент датчика [шт.] | 1 шт. |
| Кількість на формат упаковки | 13 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Клас захисту корпусу IP | IP65 |
| Матеріал з'єднання | Нержавіюча сталь |
| Матеріал захисної трубки | AISI 316 TI |
| Матеріал технологічного з'єднання | Нержавіюча сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Датчик температури |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.] | 32.00 В |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.] | 10.00 В |
| Опір елем. датчика [Ом] | 1000 Ом |
| Позначення типу | MBT 155-80mm |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір електричного підключення | Pg 11 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сигнал виходу | Current |
| Сигнал виходу [мА] [Макс.] | 20 мА |
| Сигнал виходу [мА] [Мін.] | 4 мА |
| Стандарт електричного підключення | EN 175301-803-A |
| Стандарт елемента датчика | ISO 60751 |
| Стандарт з'єднання | ISO 228 |
| Стандарт технологічного з'єднання | ISO 1179-2 |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°C] | 85 °C |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°F] | 185 °F |
| Технологічне з'єднання Штекер/Штепсель | Зовнішн. |
| Тип вставки | Фіксов. |
| Тип датчика | Вбудован. |
| Тип елемента датчика | Pt |
| Тип з'єднання | G |
| Тип технологічного з'єднання | G |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.112 Кілограм |
| Bага нетто | 0.108 Кілограм |
| Об'єм | 0.396 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255125600 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |