Danfoss logo
BOCK, HA12P/60-4, Semi-hermetic air cooled-product-details

BOCK, HA12P/60-4, Semi-hermetic air cooled

097B14556

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14556

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Anti-vibration padsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]12.00 mm
FamilyHG/HA compressors
Frequency Hz50
Legacy BOCK ID14556
Length (mm)439.00000
Material DescriptionCompressor HA12P/60-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHA12P/60-4
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
Product lineDanfoss BOCK®
Suction connection size [mm]12.00 mm
Thermal protection thermostatNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Група продукціїSemi-hermetic compressors
Діаметр випускного з'єднання [дюйм]1/2 in
Захист двигунаINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Клас IPIP44
Характеристики виробу
Значення
КолірBlue (standard)
Коментарі щодо випускного з'єднанняStandard
Коментарі щодо випускного з'єднанняSoldering
Коментарі щодо випускного з'єднанняStandard
Коментарі щодо випускного з'єднанняSoldering
МаркаBOCK
Місце для батарейокNo
Назва продуктуReciprocating compressor HA
Напруга живлення компресора [В]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
ОписCompressor HA12P/60-4 Service
Позначення типуHA12P/60-4
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]1/2 in
Стандарт дозволуNo
ТехнологіяSemi-hermetic air cooled
Тип оливиBOCKlub A46
Тип продуктуHA12P
У межах WEEENo
Фаза3
ХолодоагентиR22
Циліндр2

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто61.3 Кілограм
Bага нетто51.9 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм152.46 Літр
EAN/UPC5715162573679