Danfoss logo
BOCK, HG8/2470-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled-product-details

BOCK, HG8/2470-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14401

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: SP46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14401

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Anti-vibration padsYes
Capacity regulatorNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]54.00 mm
FamilyHG/HA compressors
Frequency Hz50
Legacy BOCK ID14401
Length (mm)940.00000
Material DescriptionCompressor HG8/2470-4 S Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHG8/2470-4 S
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
Product lineDanfoss BOCK®
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]76.00 mm
Thermal protection thermostatNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Група продукціїSemi-hermetic compressors
Характеристики виробу
Значення
Діаметр випускного з'єднання [дюйм]2-1/8 in
Захист двигунаMP10 230V AC
Клас IPIP54
КолірBlue (standard)
Коментарі щодо випускного з'єднанняStandard
Коментарі щодо випускного з'єднанняSoldering
Коментарі щодо випускного з'єднанняStandard
Коментарі щодо випускного з'єднанняSoldering
МаркаBOCK
Місце для батарейокNo
Назва продуктуReciprocating compressor HG
Напруга живлення компресора [В]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
ОписCompressor HG8/2470-4 S Service
Позначення типуHG8/2470-4 S
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]3-1/8 in
Стандарт дозволуNo
ТехнологіяSemi-hermetic suction gas cooled
Тип оливиSP46
Тип продуктуHG8
У межах WEEENo
Фаза3
ХолодоагентиR22
Циліндр8

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто490.6 Кілограм
Bага нетто431.7 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм657.816 Літр
EAN/UPC5715162574348