BOCK, FKX20/145 N, Vehicle compressor
097B14323
Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14323
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
097B14323
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Clutch type | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 16.00 mm |
| Family | FK Vehicle Compressors |
| Flywheel | No |
| Frequency Hz | w/o motor |
| Legacy BOCK ID | 14323 |
| Length (mm) | 235.00000 |
| Material Description | Compressor FKX20/145 N Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | FKX20/145 N |
| Oil sump heater | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Suction connection size [mm] | 16.00 mm |
| Thermal protection thermostat | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Група продукції | Open type compressors |
| Діаметр випускного з'єднання [дюйм] | 5/8 in |
| Колір | Not painted |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо випускного з'єднання | Standard |
| Коментарі щодо випускного з'єднання | Soldering |
| Коментарі щодо випускного з'єднання | Standard |
| Коментарі щодо випускного з'єднання | Soldering |
| Марка | BOCK |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | FK(X)20/…. - series |
| Назва продукту | Reciprocating compressor FK |
| Напруга живлення компресора [В] | w/o motor |
| Номер досьє SCIP | 19cd046e-577a-45f8-a3fb-d2b4d7f27582 |
| Опис | Compressor FKX20/145 N Service |
| Позначення типу | FKX20/145 N |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 5/8 in |
| Стандарт дозволу | No |
| Технологія | Vehicle compressor |
| Тип оливи | BOCKlub E55 |
| Тип продукту | FKX20 |
| У межах WEEE | No |
| Циліндр | 2 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 22.8 Кілограм |
| Bага нетто | 14.4 Кілограм |
| Об'єм | 135.828 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162853405 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |