Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX20, aluminum

BOCK, FKX20/120 K, Vehicle compressor

097B14322

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14322
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]16.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Legacy BOCK ID14322
Length (mm)235.00000
Material DescriptionCompressor FKX20/120 K Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX20/120 K
Oil sump heaterNo
Product lineDanfoss BOCK®
Suction connection size [mm]16.00 mm
Thermal protection thermostatNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Група продукціїOpen type compressors
Діаметр випускного з'єднання [дюйм]5/8 in
КолірNot painted
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо випускного з'єднанняStandard
Коментарі щодо випускного з'єднанняSoldering
Коментарі щодо випускного з'єднанняStandard
Коментарі щодо випускного з'єднанняSoldering
МаркаBOCK
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPFK(X)20/…. - series
Назва продуктуReciprocating compressor FK
Напруга живлення компресора [В]w/o motor
Номер досьє SCIP19cd046e-577a-45f8-a3fb-d2b4d7f27582
ОписCompressor FKX20/120 K Service
Позначення типуFKX20/120 K
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]5/8 in
Стандарт дозволуNo
ТехнологіяVehicle compressor
Тип оливиBOCKlub E55
Тип продуктуFKX20
У межах WEEENo
Циліндр2

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто23.1 Кілограм
Bага нетто14.7 Кілограм
Об'єм135.828 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162853399
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm