BOCK, FKX30/325 K, Vehicle compressor
097B13976
Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13976
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
097B13976
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Clutch type | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 22.00 mm |
| Family | FK Vehicle Compressors |
| Flywheel | No |
| Frequency Hz | w/o motor |
| Intermediate flange/adapter | No |
| Legacy BOCK ID | 13976 |
| Length (mm) | 329.00000 |
| Material Description | Compressor FKX30/325 K Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | FKX30/325 K |
| Oil sump heater | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Suction connection size [mm] | 28.00 mm |
| Thermal protection thermostat | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Група продукції | Open type compressors |
| Діаметр випускного з'єднання [дюйм] | 7/8 in |
| Колір | Not painted |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо випускного з'єднання | Standard |
| Коментарі щодо випускного з'єднання | Soldering |
| Коментарі щодо випускного з'єднання | Standard |
| Коментарі щодо випускного з'єднання | Soldering |
| Марка | BOCK |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | FK(X)30/…. - series |
| Назва продукту | Reciprocating compressor FK |
| Напруга живлення компресора [В] | w/o motor |
| Номер досьє SCIP | 45d3bddc-7f41-4b9e-bf54-36219f358e5a |
| Опис | Compressor FKX30/325 K Service |
| Позначення типу | FKX30/325 K |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 1-1/8 in |
| Стандарт дозволу | No |
| Технологія | Vehicle compressor |
| Тип оливи | BOCKlub E55 |
| Тип продукту | FKX30 |
| У межах WEEE | No |
| Циліндр | 2 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 33.54 Кілограм |
| Bага нетто | 25.6 Кілограм |
| Об'єм | 135.828 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162853368 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |