Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX50, aluminum

BOCK, FKX50/775 N, Vehicle compressor

097B13877

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13877

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Intermediate flange/adapterNo
Legacy BOCK ID13877
Length (mm)432.00000
Material DescriptionCompressor FKX50/775 N Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX50/775 N
Oil sump heaterNo
Product lineDanfoss BOCK®
Suction connection size [mm]35.00 mm
Thermal protection thermostatNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Група продукціїOpen type compressors
Діаметр випускного з'єднання [дюйм]1-3/8 in
КолірNot painted
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо випускного з'єднанняStandard
Коментарі щодо випускного з'єднанняSoldering
Коментарі щодо випускного з'єднанняStandard
Коментарі щодо випускного з'єднанняSoldering
Коментарі щодо підключення всмоктування2 connections
МаркаBOCK
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPFK(X)50/…. - series
Назва продуктуReciprocating compressor FK
Напруга живлення компресора [В]w/o motor
Номер досьє SCIP94bf1e19-47cb-4093-ac84-0663c0e40c47
ОписCompressor FKX50/775 N Service
Позначення типуFKX50/775 N
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]1-3/8 in
Стандарт дозволуNo
ТехнологіяVehicle compressor
Тип оливиBOCKlub E55
Тип продуктуFKX50
У межах WEEENo
Циліндр6

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто53.4 Кілограм
Bага нетто41.5 Кілограм
Об'єм237.223 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162853030
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm