BOCK, HGX4/650-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled
097B13779
Refrigerants: R404A; R407C; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13779
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
097B13779
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| Capacity regulator | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 28.00 mm |
| Family | HG/HA compressors |
| Frequency Hz | 50 |
| Legacy BOCK ID | 13779 |
| Length (mm) | 725.00000 |
| Material Description | Compressor HGX4/650-4 S Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HGX4/650-4 S |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil temperature sensor | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Start Unloader | No |
| Suction connection size [mm] | 42.00 mm |
| Thermal protection thermostat | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Група продукції | Semi-hermetic compressors |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Діаметр випускного з'єднання [дюйм] | 1-1/8 in |
| Захист двигуна | MP10 230V AC |
| Клас IP | IP65 |
| Колір | Blue (standard) |
| Коментарі щодо випускного з'єднання | Standard |
| Коментарі щодо випускного з'єднання | Soldering |
| Коментарі щодо випускного з'єднання | Standard |
| Коментарі щодо випускного з'єднання | Soldering |
| Марка | BOCK |
| Місце для батарейок | No |
| Назва продукту | Reciprocating compressor HG |
| Напруга живлення компресора [В] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| Опис | Compressor HGX4/650-4 S Service |
| Позначення типу | HGX4/650-4 S |
| Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 1-5/8 in |
| Стандарт дозволу | No |
| Технологія | Semi-hermetic suction gas cooled |
| Тип оливи | BOCKlub E55 |
| Тип продукту | HGX4 |
| У межах WEEE | No |
| Фаза | 3 |
| Холодоагенти | R134aR404AR407CR407F |
| Циліндр | 4 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 171.5 Кілограм |
| Bага нетто | 155.4 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 271.656 Літр |
| EAN/UPC | 5715162575468 |