Danfoss logo
BOCK, HG6/1240-4, Semi-hermetic suction gas cooled-product-details

BOCK, HG6/1240-4, Semi-hermetic suction gas cooled

097B13724

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13724

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Anti-vibration padsYes
Capacity regulatorNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 mm
FamilyHG/HA compressors
Frequency Hz50
Legacy BOCK ID13724
Length (mm)854.00000
Material DescriptionCompressor HG6/1240-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHG6/1240-4
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
Product lineDanfoss BOCK®
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]54.00 mm
Thermal protection thermostatNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Група продукціїSemi-hermetic compressors
Характеристики виробу
Значення
Діаметр випускного з'єднання [дюйм]1-3/8 in
Захист двигунаMP10 230V AC
Клас IPIP65
КолірBlue (standard)
Коментарі щодо випускного з'єднанняStandard
Коментарі щодо випускного з'єднанняSoldering
Коментарі щодо випускного з'єднанняStandard
Коментарі щодо випускного з'єднанняSoldering
МаркаBOCK
Місце для батарейокNo
Назва продуктуReciprocating compressor HG
Напруга живлення компресора [В]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
ОписCompressor HG6/1240-4 Service
Позначення типуHG6/1240-4
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]2-1/8 in
Стандарт дозволуNo
ТехнологіяSemi-hermetic suction gas cooled
Тип оливиBOCKlub A46
Тип продуктуHG6
У межах WEEENo
Фаза3
ХолодоагентиR22
Циліндр4

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто243.5 Кілограм
Bага нетто221.7 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм428.8 Літр
EAN/UPC5715162575734