Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F5

BOCK, F5 NH3, Open Type Compressor

097B11727

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11727

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 mm
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Intermediate flange/adapterIntermediate flange 46mm discharge side
Legacy BOCK ID11727
Length (mm)470.00000
Material DescriptionCompressor F5 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF5 NH3
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
Product lineDanfoss BOCK®
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
Thermal protection thermostatNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїOpen type compressors
КолірBlue (standard)
Коментарі щодо випускного з'єднанняStandard
Коментарі щодо випускного з'єднанняWelding
Коментарі щодо випускного з'єднанняStandard
Коментарі щодо випускного з'єднанняWelding
Коментарі щодо підключення всмоктування2 connections
МаркаBOCK
Місце для батарейокNo
Назва продуктуReciprocating compressor F
Напруга живлення компресора [В]w/o motor
ОписCompressor F5 NH3 Service
Позначення типуF5 NH3
Стандарт дозволуNo
ТехнологіяOpen Type Compressor
Тип оливиKC68
Тип продуктуF5
У межах WEEENo
ХолодоагентиR717
Циліндр4

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто94.4 Кілограм
Bага нетто85 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм180.18 Літр
EAN/UPC5715162578513