Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F4

BOCK, F4 NH3, Open Type Compressor

097B11726

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11726

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]30.00 mm
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Intermediate flange/adapterIntermediate flange 46mm discharge side
Legacy BOCK ID11726
Length (mm)450.00000
Material DescriptionCompressor F4 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF4 NH3
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
Product lineDanfoss BOCK®
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
Thermal protection thermostatNo
Характеристики виробу
Значення
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Група продукціїOpen type compressors
КолірBlue (standard)
Коментарі щодо випускного з'єднанняStandard
Коментарі щодо випускного з'єднанняWelding
Коментарі щодо випускного з'єднанняStandard
Коментарі щодо випускного з'єднанняWelding
МаркаBOCK
Місце для батарейокNo
Назва продуктуReciprocating compressor F
Напруга живлення компресора [В]w/o motor
ОписCompressor F4 NH3 Service
Позначення типуF4 NH3
Стандарт дозволуNo
ТехнологіяOpen Type Compressor
Тип оливиKC68
Тип продуктуF4
У межах WEEENo
ХолодоагентиR717
Циліндр4

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто60.4 Кілограм
Bага нетто51 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм180.18 Літр
EAN/UPC5715162578520