BOCK, F3 NH3, Open Type Compressor
097B11725
Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11725
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
097B11725
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Clutch type | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 25.00 mm |
| Family | F NH3 Compressors |
| Flywheel | No |
| Frequency Hz | w/o motor |
| Legacy BOCK ID | 11725 |
| Length (mm) | 345.00000 |
| Material Description | Compressor F3 NH3 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 25.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | F3 NH3 |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil sump heater | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Start Unloader | No |
| Suction connection size [mm] | 30.00 mm |
| Thermal protection thermostat | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Open type compressors |
| Колір | Blue (standard) |
| Коментарі щодо випускного з'єднання | Standard |
| Коментарі щодо випускного з'єднання | Welding |
| Коментарі щодо випускного з'єднання | Standard |
| Коментарі щодо випускного з'єднання | Welding |
| Марка | BOCK |
| Місце для батарейок | No |
| Назва продукту | Reciprocating compressor F |
| Напруга живлення компресора [В] | w/o motor |
| Опис | Compressor F3 NH3 Service |
| Позначення типу | F3 NH3 |
| Стандарт дозволу | No |
| Технологія | Open Type Compressor |
| Тип оливи | KC68 |
| Тип продукту | F3 |
| У межах WEEE | No |
| Холодоагенти | R717 |
| Циліндр | 2 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 37.6 Кілограм |
| Bага нетто | 28 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 65.565 Літр |
| EAN/UPC | 5715162578537 |