Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F2

BOCK, F2 NH3, Open Type Compressor

097B11724

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11724
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]19.00 mm
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Legacy BOCK ID11724
Length (mm)285.00000
Material DescriptionCompressor F2 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF2 NH3
Oil sump heaterNo
Product lineDanfoss BOCK®
Suction connection size [mm]19.00 mm
Thermal protection thermostatNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Група продукціїOpen type compressors
Характеристики виробу
Значення
КолірBlue (standard)
Коментарі щодо випускного з'єднанняStandard
Коментарі щодо випускного з'єднанняWelding
Коментарі щодо випускного з'єднанняStandard
Коментарі щодо випускного з'єднанняWelding
МаркаBOCK
Місце для батарейокNo
Назва продуктуReciprocating compressor F
Напруга живлення компресора [В]w/o motor
ОписCompressor F2 NH3 Service
Позначення типуF2 NH3
Стандарт дозволуNo
ТехнологіяOpen Type Compressor
Тип оливиKC68
Тип продуктуF2
У межах WEEENo
ХолодоагентиR717
Циліндр2

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто26.6 Кілограм
Bага нетто18 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм37.884 Літр
EAN/UPC5715162578544