Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, F14/1366 NH3, Open Type Compressor

097B11703

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SP46, Legacy BOCK ID: 11703

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
2nd/3rd sight glassNo
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Discharge connection size [mm]49.00 mm
Elevated base plateNo
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Legacy BOCK ID11703
Length (mm)530.00000
Material DescriptionCompressor F14/1366 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF14/1366 NH3
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Product lineDanfoss BOCK®
Suction connection size [mm]60.00 mm
Характеристики виробу
Значення
Thermal protection thermostatNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Група продукціїOpen type compressors
КолірBlue (standard)
Коментарі щодо випускного з'єднанняStandard
Коментарі щодо випускного з'єднанняWelding
Коментарі щодо випускного з'єднанняStandard
Коментарі щодо випускного з'єднанняWelding
МаркаBOCK
Місце для батарейокNo
Назва продуктуReciprocating compressor F
Напруга живлення компресора [В]w/o motor
ОписCompressor F14/1366 NH3 Service
Позначення типуF14/1366 NH3
Стандарт дозволуNo
ТехнологіяOpen Type Compressor
Тип оливиSP46
Тип продуктуF14
У межах WEEENo
ХолодоагентиR717
Циліндр4

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто172.6 Кілограм
Bага нетто158 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм448.38 Літр
EAN/UPC5715162578612