BOCK, FX14/1366, Open Type Compressor
097B11702
Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SE55, Legacy BOCK ID: 11702
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
097B11702
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| 2nd/3rd sight glass | No |
| Capacity regulator | No |
| Clutch type | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Discharge connection size [mm] | 42.00 mm |
| Elevated base plate | No |
| Family | F Compressors |
| Flywheel | No |
| Frequency Hz | w/o motor |
| Legacy BOCK ID | 11702 |
| Length (mm) | 546.00000 |
| Material Description | Compressor FX14/1366 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | FX14/1366 |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Suction connection size [mm] | 54.00 mm |
| Thermal protection thermostat | No |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Група продукції | Open type compressors |
| Діаметр випускного з'єднання [дюйм] | 1-5/8 in |
| Колір | Blue (standard) |
| Коментарі щодо випускного з'єднання | Standard |
| Коментарі щодо випускного з'єднання | Soldering |
| Коментарі щодо випускного з'єднання | Standard |
| Коментарі щодо випускного з'єднання | Soldering |
| Марка | BOCK |
| Місце для батарейок | No |
| Назва продукту | Reciprocating compressor F |
| Напруга живлення компресора [В] | w/o motor |
| Опис | Compressor FX14/1366 Service |
| Позначення типу | FX14/1366 |
| Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 2-1/8 in |
| Стандарт дозволу | No |
| Технологія | Open Type Compressor |
| Тип оливи | SE55 |
| Тип продукту | FX14 |
| У межах WEEE | No |
| Холодоагенти | R134aR404AR407C |
| Циліндр | 4 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 163.6 Кілограм |
| Bага нетто | 149 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 448.38 Літр |
| EAN/UPC | 5715162578629 |