Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, F14/1166, Open Type Compressor

097B11695

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SP46, Legacy BOCK ID: 11695

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
2nd/3rd sight glassNo
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]42.00 mm
Elevated base plateNo
FamilyF Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Legacy BOCK ID11695
Length (mm)546.00000
Material DescriptionCompressor F14/1166 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF14/1166
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Product lineDanfoss BOCK®
Suction connection size [mm]54.00 mm
Thermal protection thermostatNo
Характеристики виробу
Значення
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Група продукціїOpen type compressors
Діаметр випускного з'єднання [дюйм]1-5/8 in
КолірBlue (standard)
Коментарі щодо випускного з'єднанняStandard
Коментарі щодо випускного з'єднанняSoldering
Коментарі щодо випускного з'єднанняStandard
Коментарі щодо випускного з'єднанняSoldering
МаркаBOCK
Місце для батарейокNo
Назва продуктуReciprocating compressor F
Напруга живлення компресора [В]w/o motor
ОписCompressor F14/1166 Service
Позначення типуF14/1166
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]2-1/8 in
Стандарт дозволуNo
ТехнологіяOpen Type Compressor
Тип оливиSP46
Тип продуктуF14
У межах WEEENo
ХолодоагентиR22
Циліндр4

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто163.6 Кілограм
Bага нетто149 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм448.38 Літр
EAN/UPC5715162578667