Danfoss logo
PALKS1RH0640QDICROZAZZZZCZDWXXX-product-details

PALKS1RH0640QDICROZAZZZZCZDWXXX

095C0151

Номер моделі: PALKS1RH0640QDICROZAZZZZCZDWXXX

Palladio Screw Compressor
KS1RH0640QDIC ROZAZZZZCZDWXXX
----------------------------------------
Product Type: PALLADIO
Series: K serie compact screw compress
Temperature range: Standard temperature applicati
Version: Integrated inverter version
Refrigerant: Charged with HFC lubricant - R
Volumetric ratio: Volumetric ratio 2.6
Nominal displacement: 640 m³/h
Motor Size: 160 kW
Power supply: 400V/3/50Hz SD
Capacity Control: Inverter driven - I
Certification: CE
Connections type: Suction valve, discharge valve
Connections Diameter: 108-80 mm
Solenoid valve: No
Crankase eater: 230 VAC
Motor Protector: No
Economizer:
Oil Cooling: No
Oil Level Switch: No
Oil Flow Switch: 10 l/min
Start Kit: No
Painting: Danfoss RAL colour
Packaging: Wooden case
Extra1: N/A
Extra2: N/A
Extra3: N/A

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Опис
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gross Weight Kg1220
Material DescriptionKS1RH0640QDICROZAZZZZCZDWXXX
Net Weight Kg1135
Характеристики виробу
Значення
Опис
Product linePalladio
Група продукціїConfigurable Products & Variants
Тип продуктуPAL

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1220 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто1135 Кілограм