Danfoss logo
PALKS2NW0560KD4CRLAAAZZZZZDWXXX-product-details

PALKS2NW0560KD4CRLAAAZZZZZDWXXX

095C0088

Номер моделі: PALKS2NW0560KD4CRLAAAZZZZZDWXXX

Palladio Screw Compressor
KS2NW0560KD4C RLAAAZZZZZDWXXX
----------------------------------------
Product Type: PALLADIO
Series: K serie compact screw compress
Temperature range: Standard temperature applicati
Version: Fix speed version
Refrigerant: Charged with HFO lubricant - N
Volumetric ratio: Volumetric ratio 3.2
Nominal displacement: 560 m³/h
Motor Size: 105 kW
Power supply: 400V/3/50Hz SD
Capacity Control: 4 steps
Certification: CE
Connections type: Suction valve, discharge valve
Connections Diameter: 105-80 mm
Solenoid valve: 230 VAC
Crankase eater: 230 VAC
Motor Protector: INT69 E1 - fix speed
Economizer:
Oil Cooling: No
Oil Level Switch: No
Oil Flow Switch: No
Start Kit: No
Painting: Danfoss RAL colour
Packaging: Wooden case
Extra1: N/A
Extra2: N/A
Extra3: N/A

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Опис
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gross Weight Kg898
Material DescriptionKS2NW0560KD4CRLAAAZZZZZDWXXX
Net Weight Kg802
Product linePalladio
Характеристики виробу
Значення
Опис
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїConfigurable Products & Variants
Місце для батарейокНі
Сертифікація CEYes
Тип продуктуPAL

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто898 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто802 Кілограм