Danfoss logo
PALKS2RW0410JD4CMLAAAZZZZZDWXXX-product-details

PALKS2RW0410JD4CMLAAAZZZZZDWXXX

095C0014

Номер моделі: PALKS2RW0410JD4CMLAAAZZZZZDWXXX

Palladio Screw Compressor
KS2RW0410JD4C MLAAAZZZZZDWXXX
----------------------------------------
Product Type: PALLADIO
Series: K serie compact screw compress
Temperature range: Standard temperature applicati
Version: Fix speed version
Refrigerant: Charged with HFC lubricant - R
Volumetric ratio: Volumetric ratio 3.2
Nominal displacement: 410 m³/h
Motor Size: 90 kW
Power supply: 400V/3/50Hz SD
Capacity Control: 4 steps
Certification: CE
Connections type: Suction bush, discharge bush
Connections Diameter: 105-80 mm
Solenoid valve: 230 VAC
Crankase eater: 230 VAC
Motor Protector: INT69 E1 - fix speed
Economizer:
Oil Cooling: No
Oil Level Switch: No
Oil Flow Switch: No
Start Kit: No
Painting: Danfoss RAL colour
Packaging: Wooden case
Extra1: N/A
Extra2: N/A
Extra3: N/A

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Опис
Bага нетто кг782
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionKS2RW0410JD4CMLAAAZZZZZDWXXX
Product linePalladio
Вага брутто кг878
Характеристики виробу
Значення
Опис
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїConfigurable Products & Variants
Місце для батарейокНі
Сертифікація CEYes
Тип продуктуPAL

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто878 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто782 Кілограм