Danfoss logo
PALKS2RH0640ND4CMLAAAZZZZZDWXXX-product-details

PALKS2RH0640ND4CMLAAAZZZZZDWXXX

095C0005

Номер моделі: PALKS2RH0640ND4CMLAAAZZZZZDWXXX

Palladio Screw Compressor
KS2RH0640ND4C MLAAAZZZZZDWXXX
----------------------------------------
Product Type: PALLADIO
Series: K serie compact screw compress
Temperature range: Standard temperature applicati
Version: Fix speed version
Refrigerant: Charged with HFC lubricant - R
Volumetric ratio: Volumetric ratio 2.6
Nominal displacement: 640 m³/h
Motor Size: 125 kW
Power supply: 400V/3/50Hz SD
Capacity Control: 4 steps
Certification: CE
Connections type: Suction bush, discharge bush
Connections Diameter: 105-80 mm
Solenoid valve: 230 VAC
Crankase eater: 230 VAC
Motor Protector: INT69 E1 - fix speed
Economizer:
Oil Cooling: No
Oil Level Switch: No
Oil Flow Switch: No
Start Kit: No
Painting: Danfoss RAL colour
Packaging: Wooden case
Extra1: N/A
Extra2: N/A
Extra3: N/A

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Опис
Bага нетто кг992
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionKS2RH0640ND4CMLAAAZZZZZDWXXX
Product linePalladio
Вага брутто кг1088
Характеристики виробу
Значення
Опис
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїConfigurable Products & Variants
Місце для батарейокНі
Сертифікація CEYes
Тип продуктуPAL

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1088 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто992 Кілограм