Danfoss logo
 UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Right

088X3630

10 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeUnoFloor
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionUnoFloor Control 10 Loops Right Vert IW
Number of connections2
Pressure valveAB-PM set
Product line67
Автоматичне балансуванняТак
Адаптивне навчанняТак
ВерсіяRight
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Група продукціїUnoFloors
КеруванняICON1 Master controller
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [V]230V Hz 50
Опис10 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Первинний номінальний тиск [бар]6 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність на один вихід [Вт] [макс.]3 Вт
Привод24V
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розрахункова температура подачі [˚C]60 °C
Сертифікація CEYes
Тип колектора для опалення підлогиStainless steel with flow meter and manual air vent
Тип продуктуWarranty & Service
Тренування клапанаТак
У межах WEEEТак
ШИМ (PWM)Так

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто30 Кілограм
Bага нетто26 Кілограм
Об'єм119.091 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424054823
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми